Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

膨胀阀元件, PHT, 元件

067B3303

用于产品: PHTX, 类型名称: 元件

产品规格

特性
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description感温包
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号0c9d94cf-8a6c-427f-aa07-f41f4af34854
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称膨胀阀元件
产品类型PHT
产品系列膨胀阀
最高工作压力 [bar]28.0 bar
最高工作压力 [psig]400 psig
制冷剂(s)R22/R407C
包含电池No
包装方式多包装
特性
压力平衡外部平衡
审批EAC
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
平衡管连接类型喇叭口
每包数量12 pc
毛细管长度 [英寸]118.0 in
毛细管长度[ mm ]3000 mm
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]10 °C
温度范围 [°F] [最大]50 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
用于产品PHTX
类型名称元件
阀体材料黄铜

一般规格

特性
毛重0.584 千克
净重0.46 千克
容积1.618 公升
特性
EAN/UPC5702428034562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm