电磁阀, BPV
061N1009
类型名称: BPV-1204AD
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 阀门备件和配件
061N1009
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | BPV Solenoid Valve 1204AD*A9R |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 产品名称 | 电磁阀 |
| 产品类型 | BPV |
| 产品系列 | 电磁阀 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品配件 | 编号 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 每包数量 | 20 pc |
| 类型名称 | BPV-1204AD |
| 线圈 | 编号 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.55 千克 |
| 净重 | 0.537 千克 |
| 容积 | 2.239 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |