Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

毛细管

060-017166

类型名称: 毛细管, 用于产品: RT; WVS; WVFX; KP; MP, 包装方式: 多包装, 每包数量: 50

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description毛细管
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
产品名称毛细管
产品类型附件
产品系列通用配件
包含电池No
包装方式多包装
特性
值
压力进口接口尺寸 [英寸]1/4 in
每包数量50 pc
毛细管材料铜
毛细管长度 [英寸]39.0 in
毛细管长度[ mm ]1000 mm
用于产品KPMPRTWVFXWVOWVS
类型名称毛细管
联接说明50 mm “尾管”
进口压力 内部/外部Female
进口压力连接类型喇叭口

一般规格

特性
值
毛重0.101 千克
净重0.096 千克
容积0.218 公升
特性
值
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm