辅助的接触块, CBA S-20
047B3204
产品描述: 辅助触点, 类型名称: CBA S-20, 功能: 2 make, 用于产品: CBT S-; CTI 45MB; CTI 25M-MB, 包装方式: 多包装, 每包数量: 36
047B3204
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | CBA S-20 Aux. contact 2NO,CTI 25-45M/.. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 辅助的接触块 |
| 产品描述 | 辅助触点 |
| 产品类型 | 附件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 接触器 / 电机启动器检修 |
| 功能 | 2 make |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 安装 | 侧部,最多 1 个 PR 断路器 |
| 审批 | CE 认证EACUKCAUL Recognized |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 36 pc |
| 用于产品 | CBT S-CTI 25M-MBCTI 45MB |
| 类型名称 | CBA S-20 |
| 辅助触点 | 2 NO (33-34, 43-44) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.048 千克 |
| 净重 | 0.046 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.125 公升 |
| EAN/UPC | 5702423145461 |