Danfoss logo
CBA-, Auxiliary contact (047B3198-3202)

CBA-20

047B3201

产品描述: 辅助触点, 类型名称: CBA-20, 功能: 2 make, 用于产品: CTI 45MB; CTI 25M-MB, 包装方式: 多包装, 每包数量: 100
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 阀门备件和配件

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionCBA-20 Aux. contact 2NO, CTI 25-45M/
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Auxiliary contact block
产品描述辅助触点
产品类型附件
特性
产品系列Contactor/motorstarter access
功能2 make
包含电池No
包装方式多包装
安装前部,最多 1 个 PR 断路器
审批CE 认证EACUKCAUL Recognized
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量100 pc
用于产品CTI 25M-MBCTI 45MB
类型名称CBA-20
辅助触点2 NO (13-14, 23-24)

一般规格

特性
毛重0.018 千克
净重0.016 千克
特性
容积0.089 公升
EAN/UPC5702423145430