外壳防护等级, BCI 2
047B010266
外壳防护等级, 类型名称: BCI 2, 用于产品: MOTOR STARTER 6-30A, 包装方式: 多包装, 每包数量: 18
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 阀门备件和配件
047B010266
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | BCI 2 Enclosure Box |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 外壳防护等级 |
| 产品描述 | 防护等级 |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | 接触器 / 电机启动器检修 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 审批 | LLC CDC TYSK |
| 按钮 | Start-stop/reset |
| 机箱防护等级 IP | IP55 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 18 pc |
| 用于产品 | MOTOR STARTER 6-30A |
| 类型名称 | BCI 2 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.398 千克 |
| 净重 | 0.378 千克 |
| 容积 | 2.172 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045211 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |