Danfoss logo
AV210 - NAMUR control connection

法兰

042N4811

法兰, 用于产品: AV210B-H, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionAccessory Namur Flange AV210B-H
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品名称法兰
产品类型附件
产品系列外部测试插头 operat. 阀门附件
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
描述Namur flange
每包数量20 pc
用于产品AV210B-H
用于产品评论Actuator ø50-110
类型名称Namur flange

一般规格

特性
值
毛重0.04 千克
净重0.04 千克
容积0.035 公升
特性
值
EAN/UPC5702428048651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm