电子定时器
042N0185
电子定时器, 用于产品: 阀门线圈, 包装方式: 多包装, 每包数量: 32
042N0185
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 电子计时器 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 电子定时器 |
| 产品类型 | Accessory |
| 产品系列 | 电磁线圈配件 |
| 功能 | 脉冲启动 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 审批 | CE 认证 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 打开迟滞时间 [秒] [最大] | 15 s |
| 打开迟滞时间 [秒] [最小] | 1 s |
| 时间范围 | 1 - 45 min |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 32 pc |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -10 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 122 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | 14 °F |
| 用于产品 | 阀门线圈 |
| 电气连接形式 | 形式 A |
| 电气连接标准 | EN 175301-803 |
| 类型名称 | ET 20 M |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.07 千克 |
| 净重 | 0.055 千克 |
| 容积 | 0.315 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |