Danfoss logo
AKV_Sparepart

备件, AKV(A) 20, 活塞套件 20-4

042H2043

产品类型: 备件, 用于产品: AKV(A) 20, 类型名称: 活塞套件 20-4, 维修包

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电子膨胀阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称维修包
产品类型备件
特性
值
产品系列电动阀备件
包含电池No
包装方式多包装
方向无
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量18 pc
用于产品AKV(A) 20
类型名称活塞套件 20-4

一般规格

特性
值
毛重0.237 千克
净重0.19 千克
容积0.553 公升
特性
值
EAN/UPC5702422103011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm