Danfoss logo
Spare part - Packing

备件, EVR 40, 活塞检修套件

042H0173

产品类型: 备件, 用于产品: EVR 40, 类型名称: 活塞检修套件, 维修包

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电磁阀维修备件包
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称维修包
产品类型备件
产品系列电磁阀备件
最大开启压差 [巴] 10W 交流21 bar
特性
值
最大开启压差 [巴] 20W 直流14 bar
最高工作压力 [bar]32.0 bar
最高工作压力 [psig]460 psig
包含电池No
包装方式多包装
方向无
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量18 pc
用于产品EVR 40
类型名称活塞检修套件

一般规格

特性
值
毛重0.226 千克
净重0.173 千克
特性
值
容积0.568 公升
EAN/UPC5702422173571