Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

变径管, OUB 4

040B0266

变径管, 用于产品: OUB 4

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description油分接头
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Accessory for OUB
SCIP 卷宗编号e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
产品名称变径管
产品类型Accessory
产品系列油管理附件
制冷剂(s)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
接口尺寸 [毫米]16 mm
方向直通型
每包数量12 pc
用于产品OUB 4
类型名称变径管
连接尺寸 [in]5/8 in
连接类型焊接,ODF

一般规格

特性
值
毛重0.25 千克
净重0.237 千克
容积0.152 公升
特性
值
EAN/UPC5702422015512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm