Danfoss logo
Spare Parts and Accessories for Contactors and Motor Starters, Accessory

CB-NO

037H0111

产品描述: 辅助触点, 类型名称: CB-NO, 功能: 品牌, 用于产品: CI 6-50, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 阀门备件和配件

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description接触器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Auxiliary contact block
产品描述辅助触点
产品类型附件
特性
产品系列接触器 / 电机启动器检修
功能品牌
包含电池No
包装方式多包装
安装前部
审批EACUL
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
用于产品CI 6-50
类型名称CB-NO
触点容量AC15=6 A, 500 V

一般规格

特性
毛重0.014 千克
净重0.013 千克
特性
容积0.653 公升
EAN/UPC5702423013623