Danfoss logo
M12 Female Angle

电动阀门附件, 电缆

034G7119

类型名称: 电缆, 电缆长度 [m]: 12.2, 用于产品: ETS 100; ETS 50; ETS 25, 包装方式: 多包装, 每包数量: 8

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory cable M12/a 12.2m M/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
产品名称电缆
产品类型附件
产品系列电动阀门附件
包含电池No
包装方式多包装
审批CE 认证EACRoHSUKCA
工作温度 [°C] [最低]-40 °C
工作温度 [°C] [最高]80 °C
工作温度 [°F] [最小]-40 °F
特性
值
工作温度 [°F] [最高]176 °F
机箱防护等级 IPIP67
每包数量8 pc
用于产品ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
用于产品评论Angular connector
电气连接M12
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电缆特点Twisted pair
电缆绝缘层材料PVC
电缆长度 [ft]40.0 ft
电缆长度 [m]12.200 m
类型名称电缆

一般规格

特性
值
毛重895 公克
净重895 公克
容积1.764 公升
特性
值
EAN/UPC5715162967591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm