Danfoss logo
 Spare part, ETS 400L, Actuator kit 034G3641, 034G3642

备件, 驱动器套件

034G3641

产品类型: 备件, 类型名称: 驱动器套件, Actuator

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L L
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ETS 250-800/KVS 42
SCIP 卷宗编号c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Actuator
产品类型备件
特性
值
产品系列电动阀备件
最高工作压力 [bar]37.0 bar
最高工作压力 [psig]536 psig
包含电池No
包装方式单包装
审批CE 认证CMIMCRNEACUKCAUL Recognized
每包数量1 pc
流量特性线性特性
用于产品ETS 400L
电气连接M12
类型名称驱动器套件

一般规格

特性
值
毛重1.185 千克
净重0.946 千克
容积6.248 公升
特性
值
EAN/UPC5715162459935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm