Danfoss logo
Spare part - Packing

备件, ICFE 20, 检修套件

032F8035

产品类型: 备件, 用于产品: ICFE 20, 类型名称: 检修套件

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDiaphragm assembly / ICFE 20
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称维修包
产品类型备件
产品系列ICF spare parts
最大开启压差 [巴] 12W 交流21 bar
特性
值
最大开启压差 [巴] 20W 直流16 bar
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]754 psig
包含电池No
包装方式工业包装
方向无
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量160 pc
用于产品ICFE 20
类型名称检修套件

一般规格

特性
值
毛重20 公克
净重16 公克
特性
值
容积0.129 公升
EAN/UPC5715162162316