Danfoss logo
Spare part, ICFE 20, Service kit 032F8030

备件, ICFE 20, 检修套件

032F8030

产品类型: 备件, 用于产品: ICFE 20, 类型名称: 检修套件

产品规格

特性
值
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电磁阀膜片配件
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称维修包
产品类型备件
特性
值
产品系列ICF spare parts
最大开启压差 [巴] 12W 交流21 bar
最大开启压差 [巴] 20W 直流16 bar
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]754 psig
包含电池No
包装方式多包装
方向无
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量30 pc
用于产品ICFE 20
类型名称检修套件

一般规格

特性
值
毛重0.134 千克
净重0.04 千克
特性
值
容积0.334 公升
EAN/UPC5702428092159