Danfoss logo
备件, EVRB, 检修套件-product-details

备件, EVRB, 检修套件

032F5286

产品类型: 备件, 用于产品: EVRB, 类型名称: 检修套件

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSPARE PART KIT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称维修包
产品类型备件
产品系列Spare parts, discont. products
最大开启压差 [巴] 10W 交流21 bar
特性
值
最大开启压差 [巴] 20W 直流21 bar
最高工作压力 [bar]28.0 bar
最高工作压力 [psig]400 psig
功能常开
包含电池No
包装方式多包装
方向无
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
用于产品EVRB
类型名称检修套件

一般规格

特性
值
毛重0.123 千克
净重0.115 千克
特性
值
容积0.134 公升
EAN/UPC5702422146797