Danfoss logo
Spare part - Packing

备件, EVR 25, 活塞检修套件

032F3236

产品类型: 备件, 用于产品: EVR 25, 类型名称: 活塞检修套件

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电磁阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称维修包
产品类型备件
产品系列ICM / ICS / ICLX spare parts
最大开启压差 [巴] 10W 交流21 bar
特性
值
最大开启压差 [巴] 20W 直流14 bar
最高工作压力 [bar]28.0 bar
最高工作压力 [psig]400 psig
包含电池No
包装方式多包装
方向无
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量18 pc
用于产品EVR 25
类型名称活塞检修套件

一般规格

特性
值
毛重0.216 千克
净重0.165 千克
特性
值
容积0.553 公升
EAN/UPC5702422069447