Danfoss logo
备件, EVRF, 检修套件-product-details

备件, EVRF, 检修套件

032F0261

产品类型: 备件, 用于产品: EVRF, 类型名称: 检修套件

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSPARE PART KIT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称维修包
产品类型备件
产品系列电磁阀备件
最大开启压差 [巴] 10W 交流6 bar
特性
值
最大开启压差 [巴] 20W 直流6 bar
最高工作压力 [bar]28.0 bar
最高工作压力 [psig]400 psig
包含电池No
包装方式多包装
方向三通
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
用于产品EVRF
用于产品评论3 ways
类型名称检修套件

一般规格

特性
值
毛重0.129 千克
净重0.121 千克
特性
值
容积0.134 公升
EAN/UPC5702422114543