Danfoss logo
Flange set_027N3042

猭兰, 100 mm, 对缝焊接

027N3042

连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: PML 80; PM 80; PMLX 80

产品规格

特性
值
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description法兰
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
特性
值
包装方式单包装
所含部件2 个法兰
接口尺寸 [毫米]100 mm
材料规格低温铸钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
法兰型号14.0 A
法兰形式圆形
法兰设计舌榫
用于产品PM 80PML 80PMLX 80
连接尺寸 [in]4 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 40
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重14.264 千克
净重14.18 千克
特性
值
容积22.493 公升
EAN/UPC5702428196741