猭兰, 75 mm, 对缝焊接
027N3041
连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N3041
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 190 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Height (EF000040) | 127 |
| Material Description | 法兰 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 136 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | Flange set |
| 产品类型 | 猭兰 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Flanges |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 所含部件 | 2 个法兰 |
| 接口尺寸 [毫米] | 75 mm |
| 材料规格 | 低温铸钢 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 法兰型号 | 13.0 |
| 法兰形式 | 方形 |
| 法兰设计 | 舌榫 |
| 用于产品 | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| 连接尺寸 [in] | 3 in |
| 连接标准 | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| 连接类型 | 对缝焊接 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 3.74 千克 |
| 净重 | 3.638 千克 |
| 容积 | 6.248 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |