Danfoss logo
Flange set_027N3039

猭兰, 65 mm, 对缝焊接

027N3039

连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description法兰
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式多包装
特性
值
所含部件2 个法兰
接口尺寸 [毫米]65 mm
材料规格低温铸钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量4 pc
法兰型号12.0
法兰形式方形
法兰设计舌榫
用于产品PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
连接尺寸 [in]2 1/2 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 40
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重3.082 千克
净重2.991 千克
容积1.406 公升
特性
值
EAN/UPC5702428196772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm