Danfoss logo
Flange set_027N3038

猭兰, 50 mm, 对缝焊接

027N3038

连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

产品规格

特性
值
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)227
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Height (EF000040)55
Material Description法兰
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)125
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
特性
值
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式多包装
所含部件2 个法兰
接口尺寸 [毫米]50 mm
材料规格低温铸钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量4 pc
法兰型号12.0
法兰形式方形
法兰设计舌榫
用于产品PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
连接尺寸 [in]2 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 40
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重3.161 千克
净重3.05 千克
容积1.561 公升
特性
值
EAN/UPC5702428196789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm