Danfoss logo
Flange set_027N3034

猭兰, 32 mm, 对缝焊接

027N3034

连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

产品规格

特性
值
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Height (EF000040)55
Material Description法兰
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)92
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
特性
值
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式多包装
所含部件2 个法兰
接口尺寸 [毫米]32 mm
材料规格低温铸钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
法兰型号10.0
法兰形式方形
法兰设计舌榫
用于产品PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
连接尺寸 [in]1 1/4 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重1.616 千克
净重1.58 千克
特性
值
容积0.961 公升
EAN/UPC5702428196826