Danfoss logo
Flange set_027N2015

猭兰, 40 mm, 承插焊

027N2015

连接标准: ASME B 16.11, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description法兰
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式多包装
特性
值
所含部件2 个法兰
接口尺寸 [毫米]40 mm
材料规格低温铸钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量4 pc
法兰型号6.0
法兰形式方形
法兰设计舌榫
用于产品NRVA 40 - 50NRVA 40-50
连接尺寸 [in]1 1/2 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
值
毛重3.221 千克
净重3.164 千克
容积2.236 公升
特性
值
EAN/UPC5702428196956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm