Danfoss logo
Flange set_027N2013

猭兰, 25 mm, 承插焊

027N2013

连接标准: ASME B 16.11, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description法兰
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
包含电池No
包装方式多包装
特性
值
所含部件2 个法兰
接口尺寸 [毫米]25 mm
材料规格低温铸钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
法兰型号4.0
法兰形式方形
法兰设计舌榫
用于产品NRVA 25 - 32NRVA 25-32
连接尺寸 [in]1 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
值
毛重1.713 千克
净重1.64 千克
容积0.923 公升
特性
值
EAN/UPC5702428196970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm