Danfoss logo
Flange set_027N2012

猭兰, 20 mm, 承插焊

027N2012

连接标准: ASME B 16.11, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
包含电池No
包装方式多包装
特性
值
所含部件2 个法兰
接口尺寸 [毫米]20 mm
材料规格低温铸钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
法兰型号4.0
法兰形式方形
法兰设计舌榫
用于产品NRVA 25 - 32NRVA 25-32
连接尺寸 [in]3/4 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
值
毛重1.786 千克
净重1.64 千克
容积0.934 公升
特性
值
EAN/UPC5702428196987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm