Danfoss logo
Flange set_027N2006

猭兰, 65 mm, 承插焊

027N2006

连接标准: ASME B 16.11, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionWelded flange set, ANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式单包装
特性
值
所含部件2 个法兰
接口尺寸 [毫米]65 mm
材料规格低温铸钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
法兰型号13.0
法兰形式方形
法兰设计舌榫
用于产品PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
连接尺寸 [in]2 1/2 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
值
毛重4.028 千克
净重2.642 千克
特性
值
容积6.248 公升
EAN/UPC5702428197014