Danfoss logo
Flange set_027N2005

猭兰, 50 mm, 承插焊

027N2005

连接标准: ASME B 16.11, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式多包装
特性
值
所含部件2 个法兰
接口尺寸 [毫米]50 mm
材料规格低温铸钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量4 pc
法兰型号12.0
法兰形式方形
法兰设计舌榫
用于产品PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
连接尺寸 [in]2 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
值
毛重3.547 千克
净重2.642 千克
容积2.107 公升
特性
值
EAN/UPC5702428197021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm