Danfoss logo
Flange set_027N2003

猭兰, 32 mm, 承插焊

027N2003

连接标准: ASME B 16.11, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式多包装
特性
所含部件2 个法兰
接口尺寸 [毫米]32 mm
材料规格低温铸钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
法兰型号10.0
法兰形式方形
法兰设计舌榫
用于产品PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
连接尺寸 [in]1 1/4 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
毛重1.712 千克
净重1.552 千克
容积0.939 公升
特性
EAN/UPC5702428197045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm