Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

猭兰, 20 mm, 承插焊

027N1116

连接标准: ASME B 16.11, 材料规格: 低温铸钢

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description3/4 SW Flange set
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
所含部件2 个法兰
接口尺寸 [毫米]20 mm
材料规格低温铸钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量32 pc
法兰形式椭圆形
法兰设计舌榫
连接尺寸 [in]3/4 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
值
毛重0.416 千克
净重0.32 千克
容积0.319 公升
特性
值
EAN/UPC5702428197076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm