Danfoss logo
猭兰, 350 mm, 对缝焊接-product-details

猭兰, 350 mm, 对缝焊接

027N1024

连接标准: EN10220, 材料规格: 低温铸钢

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlanges DN350
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式单包装
所含部件2 个法兰垫片BoltNiuts 8.8
特性
值
接口尺寸 [毫米]350 mm
材料规格低温铸钢
每包数量1 pc
法兰形式圆形
法兰设计舌榫
用于产品AKE+
连接尺寸 [in]14 in
连接标准EN10220
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重132 千克
净重117 千克
容积240 公升
特性
值
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm