猭兰, 300 mm, 对缝焊接
027N1023
连接标准: EN10220, 材料规格: 低温铸钢
027N1023
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flanges DN300 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| 产品名称 | Flange set |
| 产品类型 | 猭兰 |
| 产品系列 | Flanges |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 所含部件 | 2 个法兰垫片BoltNuts 8.8 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 接口尺寸 [毫米] | 300 mm |
| 材料规格 | 低温铸钢 |
| 每包数量 | 1 pc |
| 法兰形式 | 圆形 |
| 法兰设计 | 舌榫 |
| 用于产品 | AKE+ |
| 连接尺寸 [in] | 12 in |
| 连接标准 | EN10220 |
| 连接类型 | 对缝焊接 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 90 千克 |
| 净重 | 75 千克 |
| 容积 | 240 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |