Danfoss logo
Isometric - Adapter for ICF SS

备件, ICF SS 20 - 40, 适配接头 SS

027L4813

产品类型: 备件, 用于产品: ICF SS 20 - 40, 类型名称: 适配接头 SS

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description接头
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称适配接头
产品类型备件
产品系列ICF accessories
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量100 pc
用于产品ICF SS 20 - 40
用于产品评论用于侧接口
类型名称适配接头 SS
连接尺寸 [in]3/8 - 3/8
连接类型G - NPT

一般规格

特性
值
毛重0.126 千克
净重0.062 千克
容积0.029 公升
特性
值
EAN/UPC5702428934183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm