Danfoss logo
Flange set_027L2676

猭兰, 76 mm, 铜焊接

027L2676

连接标准: EN 1254, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description法兰
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式单包装
所含部件2 个法兰
特性
接口尺寸 [毫米]76 mm
材料规格低温铸钢
每包数量1 pc
法兰型号13.0
法兰形式方形
法兰设计舌榫
用于产品PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
连接尺寸 [in]3 in
连接标准EN 1254
连接类型铜焊接

一般规格

特性
毛重3.33 千克
净重3.115 千克
容积6.248 公升
特性
EAN/UPC5702422019756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm