Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

猭兰, 41 mm, 铜焊接

027L2441

连接标准: ASME B 16.22, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description法兰
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
产品名称Flange set
产品类型猭兰
产品系列Flanges
包含电池No
包装方式多包装
所含部件2 个法兰
特性
值
接口尺寸 [毫米]41 mm
材料规格低温铸钢
每包数量10 pc
法兰型号11.0
法兰形式方形
法兰设计舌榫
用于产品PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
连接尺寸 [in]1 5/8 in
连接标准ASME B 16.22
连接类型铜焊接

一般规格

特性
值
毛重2.206 千克
净重2.129 千克
容积0.921 公升
特性
值
EAN/UPC5702422023814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm