猭兰, 22 mm, 铜焊接
027L1223
连接标准: ASME B 16.22, 材料规格: 黄铜, 用于产品: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027L1223
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Depth (EF000049) | 140 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height (EF000040) | 65 |
| Material Description | Flange set 7/8 in Soldering |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗编号 | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 95 |
| 产品名称 | Flange set |
| 产品类型 | 猭兰 |
| 产品系列 | Flanges |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 所含部件 | 2 个法兰 |
| 接口尺寸 [毫米] | 22 mm |
| 材料规格 | 黄铜 |
| 每包数量 | 12 pc |
| 法兰型号 | 3.0 |
| 法兰形式 | 椭圆形 |
| 法兰设计 | 舌榫 |
| 用于产品 | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| 连接尺寸 [in] | 7/8 in |
| 连接标准 | ASME B 16.22 |
| 连接类型 | 铜焊接 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.001 千克 |
| 净重 | 0.928 千克 |
| 容积 | 0.865 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422047360 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |