功能模块, ICS 65-40
027H6212
功能模块, Cv值 [gal/min]: 31, Kv 值 [立方米/小时]: 27, 用于产品: ICF 65-3; ICV 65
027H6212
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv值 [gal/min] | 31.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 值 [立方米/小时] | 27.000 m³/h |
| Material Description | 主阀功能模块 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 功能模块 |
| 产品描述 | 功能模块 |
| 产品类型 | ICS 65-40 |
| 产品系列 | 压力和温度调节阀 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品配件 | ICS / ICSH accessories |
| 制冷剂(s) | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 可维修 | ICS / ICSH spare parts |
| 型号 | ICV Flexline |
| 备注 | 已安装功能模块 |
| 所含部件 | 垫片O-rings |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 用于产品 | ICF 65-3ICV 65 |
| 零件计划名称 | ICS |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.932 千克 |
| 净重 | 2.461 千克 |
| 容积 | 5.187 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |