Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

备件, ICF 50-65, 除霜 ANSI 焊接连接

027H5546

产品类型: 备件, 用于产品: ICF 50-65, 类型名称: 除霜 ANSI 焊接连接

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICF阀体侧面堵头
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Welding connector
产品类型备件
产品系列ICF spare parts
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
接口尺寸 [毫米]25 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
用于产品ICF 50-65
用于产品评论除霜侧接口 DN 25
类型名称除霜 ANSI 焊接连接
联接说明ANSI
连接尺寸 [in]1"
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重0.863 千克
净重0.81 千克
特性
值
容积0.813 公升
EAN/UPC5702428932479