Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

备件, ICF 50-65, 除霜 DIN 焊接连接

027H5544

产品类型: 备件, 用于产品: ICF 50-65, 类型名称: 除霜 DIN 焊接连接

产品规格

特性
值
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICF阀体侧面堵头
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Welding connector
产品类型备件
产品系列ICF spare parts
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
接口尺寸 [毫米]25 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
用于产品ICF 50-65
用于产品评论除霜侧接口 DN 25
类型名称除霜 DIN 焊接连接
联接说明DIN
连接尺寸 [in]1"
连接标准EN 10220
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重0.789 千克
净重0.007 千克
特性
值
容积0.813 公升
EAN/UPC5702428932738