检验套件, 检验套件
027H5014
类型名称: 检验套件, 用于产品: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5014
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 配件包 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | 检修套件 |
| 产品类型 | 检验套件 |
| 产品系列 | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 12 pc |
| 用于产品 | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
| 类型名称 | 检验套件 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.088 千克 |
| 净重 | 0.029 千克 |
| 容积 | 0.243 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428480871 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |