Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0467

包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICAD-B Cable set 15m (3x cables)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电缆
产品类型附件
产品系列ICAD accessories
包含电池No
特性
包装方式单包装
所含部件4 pin female4 pin male8 pin female
接口尺寸 [毫米]12 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
用于产品ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
电缆长度590.50 in
电缆长度 [m]15.000 m
类型名称M12 cable set, 15 m
连接 内/外螺纹内部
连接类型M

一般规格

特性
毛重2.16 千克
净重1.646 千克
特性
容积12.899 公升
EAN/UPC5715162599044