Danfoss logo
电缆-product-details

电缆

027H0466

电缆, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电缆
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电缆
产品类型附件
产品系列ICAD accessories
包含电池No
特性
包装方式单包装
所含部件4 pin female4 pin male8 pin female
接口尺寸 [毫米]12 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
用于产品ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
电缆长度393.70 in
电缆长度 [m]10.000 m
类型名称M12 cable set, 10 m
连接 内/外螺纹内部
连接类型M

一般规格

特性
毛重1.52 千克
净重0.509 千克
特性
容积12.899 公升
EAN/UPC5715162599037