Danfoss logo
电缆-product-details

电缆

027H0465

电缆, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电缆
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电缆
产品类型附件
产品系列ICAD accessories
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
所含部件4 pin female4 pin male8 pin female
接口尺寸 [毫米]12 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
用于产品ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
电缆长度118.11 in
电缆长度 [m]3.000 m
类型名称M12 cable set, 3 m
连接 内/外螺纹内部
连接类型M

一般规格

特性
值
毛重0.564 千克
净重0.226 千克
容积6.248 公升
特性
值
EAN/UPC5715162599020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm