Danfoss logo
电缆组件-product-details

电缆组件

027H0464

电缆组件, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电缆组件
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电缆
产品类型附件
产品系列ICAD accessories
包含电池No
特性
值
包装方式单包装
所含部件4 pin female4 pin male8 pin female
接口尺寸 [毫米]12 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
用于产品ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
电缆长度59.00 in
电缆长度 [m]1.500 m
类型名称M12 cable set, 1,5 m
连接 内/外螺纹内部
连接类型M

一般规格

特性
值
毛重0.398 千克
净重0.057 千克
特性
值
容积6.248 公升
EAN/UPC5715162598849