连接头, ICAD 600; ICAD 900
027H0430
连接头, 用于产品: ICAD 600; ICAD 900, 包装方式: 多包装, 每包数量: 16
027H0430
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 连接头 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 电缆 |
| 产品类型 | 附件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | ICAD accessories |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 所含部件 | 8 针脚母头和 4 针脚母头 |
| 接口尺寸 [毫米] | 12 mm |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 16 pc |
| 用于产品 | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| 类型名称 | M12 内螺纹接头组 |
| 连接 内/外螺纹 | 内部 |
| 连接类型 | M |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.069 千克 |
| 净重 | 0.049 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.251 公升 |
| EAN/UPC | 5702428245661 |