Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

线缆, ICAD 600; ICAD 900

027H0427

线缆, 用于产品: ICAD 600; ICAD 900, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线缆
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电缆
产品类型附件
产品系列ICAD accessories
包含电池No
特性
值
包装方式单包装
所含部件8 针脚母头和 4 针脚母头
接口尺寸 [毫米]12 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
用于产品ICAD 1200ICAD 600ICAD 900
电缆长度394.00 in
电缆长度 [m]10.000 m
类型名称M12 内螺纹电缆组件,10m
连接 内/外螺纹内部
连接类型M

一般规格

特性
值
毛重1.016 千克
净重0.948 千克
特性
值
容积6.248 公升
EAN/UPC5702428245654