Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

驱动电机, ICAD 600; ICAD 900

027H0426

驱动电机, 用于产品: ICAD 600; ICAD 900, 包装方式: 多包装, 每包数量: 10

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description驱动电机
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电缆
产品类型附件
产品系列ICAD accessories
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
所含部件8 针脚母头和 4 针脚母头
接口尺寸 [毫米]12 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
用于产品ICAD 1200ICAD 600ICAD 900
电缆长度59.00 in
电缆长度 [m]1.500 m
类型名称M12 内螺纹电缆组件,1.5m
连接 内/外螺纹内部
连接类型M

一般规格

特性
值
毛重0.182 千克
净重0.139 千克
特性
值
容积0.872 公升
EAN/UPC5702428245647