Danfoss logo
ICAD-UPS (Uninterruptible Power Supply)

备件, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS

027H0388

产品类型: 备件, 用于产品: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, 类型名称: QUINT DC-UPS

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.003
1 一次侧电池重量 Kg0.001
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EU RoHS 合规性Yes
Material Description安全保护电源
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称UPS
特性
值
产品类型备件
产品系列ICAD accessories
包含电池Yes
包装方式单包装
审批CE 认证GLUAUL
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
用于产品ICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900
用于产品评论In-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah
电池类型或名称VRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA)
类型名称QUINT DC-UPS

一般规格

特性
值
毛重4.612 千克
净重4.114 千克
特性
值
容积11.246 公升
EAN/UPC5715162418215