Danfoss logo
Gauge

仪表阀

027G9990

进口接口类型: G, 制冷剂(s): R717, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Face style (Ø)2 1/2 in
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
PFAS 含量 [ 是 / 否 ]No
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称仪表阀
产品类型Spare part
产品系列Regionally specified kits
分部40
制冷剂(s)R717
包含电池No
特性
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]150.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]-655430322.6 psig
更多信息Without logo
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
用于产品SNV
类型名称Gauge
进口接口类型G
连接尺寸 [in]1/4 in
连接类型NPT

一般规格

特性
毛重0.24 千克
净重0.24 千克
特性
EAN/UPC5702428297332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm